Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

LGFS04HPX

Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism, High performance flex shaft flange-mounted handle mechanism, LG-Frame, Series G, NEMA 4/4X, 4 ft

Spécifications générales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory handle mechanism
Catalog Number
LGFS04HPX
UPC
786685967158
Product Length/Depth
20 in
Product Height
2.5 in
Product Width
19 in
Product Weight
8 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Caractéristiques du produit

Used with
LG-frame
Series
Series G
Shaft length
4 ft
Degree of protection (enclosure)
NEMA 4X
NEMA 4
Type
High performance flex shaft flange-mounted handle mechanism

Exporter les caractéristiques du produit

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.