Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*

XTPR032DC1

Eaton IEC motor control power control IEC contactor and starter, 32A, 55 mm Frame size, Class 10 trip type, Rotary type

Spécifications générales

Product Name
Eaton XT IEC motor control
Catalog Number
XTPR032DC1
EAN
4015081548408
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
2.25 in
Product Width
5.6 in
Product Weight
2.6 lb
Certifications
UL 508
CSA Std. C22.2

Caractéristiques du produit

Amperage Rating
32A
Type
Rotary
Size
55 mm
Contact rating
32 A
Trip type
Class 10

Exporter les caractéristiques du produit

Caractéristiques

Remarque : S'il manque des fichiers dans le ficher .zip téléchargé, alors le type de fichier n'est pas supporté pour un téléchargement groupé.