Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Bussmann Series- DIN-Mittelspannungssicherungen

Die Bussmann DIN Vollbereichs- und Vorsicherungen von Eaton bieten einen ausgezeichneten Transformatorschutz. Sie sind mit oder ohne Schlagbolzen erhältlich. Sie entsprechen der Maßnorm DIN 43625, VDE 0670 und IEC 60282-1. Sie sind für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet.
Bemessungsstrom
Bis zu 200 A
Bemessungsspannung
Bis zu 3,6 kV

Zuverlässiges Design

Die Bussmann Series DIN-Mittelspannungssicherungen von Eaton sind mit einem zuverlässigen und leistungsstarken Schlagbolzen ausgestattet, der für einen sicheren Betrieb und eine sichere Trennung bei der Fehlerbeseitigung sorgt.

Engagiertes Technikerteam für Sicherungsanwendungen

Das Team unserer Anwendungstechniker für Spezialsicherungen steht Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Sicherung mit Rat und Tat zur Seite, damit sichergestellt ist, dass Ihre Anwendung durch den besten verfügbaren Sicherungsschutz geschützt ist.

Hauptmerkmale

  • Kühler Betrieb bei geringer Verlustleistung
  • Elemente aus Silber
  • 100% Röntgenstrahlen
  • Weniger Störbetrieb
  • Niedrige Lichtbogenspannungen während des Kurzschlussbetriebs
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close