Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Bussmann Series - Mittelspannungs-Löschrohrsicherungen

Die Bussmann Series Löschrohrsicherungen von Eaton sind speziell für den Schutz von Freileitungen und Kondensatorbänken entwickelt. Große Auswahl an Kennlinien: träge, flink und superflink Sie erfüllen die Anforderungen von ANSI C37-42
Bemessungsstrom
Bis zu 100 A
Bemessungsspannung
Bis zu 72 kV

Hauptmerkmale

  • Beständige Leistungsfähigkeit
  • Mit verschiedenen Strom-Spannungs-Kennlinien
  • Verschiedene Abschlüsse
  • Farbkodierte Etiketten

Speziell für den Schutz von Freileitungen entwickelt.

Die Bussmann Series Löschrohrsicherungseinsätze von Eaton wurden speziell für den Schutz von Freileitungen entwickelt und sind weltweit die erste Wahl der Versorgungsunternehmen.

Engagiertes Technikerteam für Sicherungsanwendungen

Das Team unserer Anwendungstechniker für Spezialsicherungen steht Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Anwendung am besten geeigneten Sicherung mit Rat und Tat zur Seite, damit sichergestellt ist, dass Ihre Anwendung durch den besten verfügbaren Sicherungsschutz geschützt ist.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close