Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

SPCT2 xPole Überspannungsschutz

SPCT2 ist das am häufigsten installierte Überspannungsschutzgerät, das für alle elektrischen Niederspannungsinstallationen entwickelt wurde. Diese Überspannungsschutzgeräte werden oft von den nationalen Vorschriften vorgeschrieben.

gemäß
EN 61643-11
Ableiterklasse
T2 + T3

Hauptmerkmale

  • SPD-Typ T2, nach EN 61643-11
  • Maximale Dauerbetriebsspannung (MCOV): 75 – 580 VAC
  • Testklassifizierung nach IEC 61643-1+A1: Class II
  • Mit Hilfskontakt erhältlich
  • Erhältlich mit bereits installierter Sammelschiene für eine einfache und schnelle Installation auf Fehlerstromschutzschaltern.

 

Zusätzlicher Überspannungsschutz gegen Überspannungen bei Schaltvorgängen

Das Gerät wurde entwickelt, um Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen zu schützen, die durch Schaltvorgänge oder indirekte Blitzeinschläge verursacht werden. T2-Geräte werden mindestens empfohlen und sind in einigen europäischen Ländern bereits verbindlich vorgeschrieben.

Notwendigkeit des Überspannungsschutzes

Die Installation von Überspannungsschutzgeräten dient der Spannungsbegrenzung gemäß der Isolationskoordination und vermeidet Funkenbildung, die zu Bränden führen kann. Um die Auswirkungen von Überspannungen zu reduzieren, sollten Überspannungsschutzgeräte installiert werden. Dies gilt für die Elektroinstallation aller Gebäude vom Wohnhaus bis zum Krankenhaus, der Kommunikationsinfrastruktur und anderen öffentlichen Gebäuden sowie für Gewerbeflächen wie Hotels, Banken, Geschäfte und Fabriken.

Die Ausbreitung von Überspannungen verhindern

Ableiter des Typs 2 werden in jeder elektrischen Schaltanlage installiert, um die Ausbreitung von Überspannungen in der Anlage zu verhindern. Das SPCT2-Gerät von Eaton wird eingesetzt um Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen zu schützen, die durch indirekte Blitzeinschläge und Schaltvorgänge verursacht werden.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close