Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Leistungsschütze und Motorstarter

Hilfsschütze DILA

Die Hilfsschütze DILA der Eaton Moeller series™ bestehen aus drei Basisvarianten: 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner und 2 Schließer und 2 Öffner. Die Geräte können auf bis zu acht Kontakte erweitert werden und sind mit 2- und 4-poligen Hilfskontakten für die Aufbaumontage ausgestattet. Die Schütze eignen sich ideal für den Einsatz als Koppel- oder Interfaceschütze, insbesondere zur Ansteuerung großer Schütze direkt aus einer SPS.
Grundgeräte:
4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner und 2 Schließer und 2 Öffner

Hauptmerkmale

  • DILA Ausführungen: 4 Schließer, 3 Schließer und 1 Öffner und 2 Schließer und 2 Öffner
  • Erweiterbar auf bis zu acht Kontakte
  • Alle Kontakte sind verriegelt und gegenläufig

Hilfsschütze DILA

Die DILA Hilfsschütze sind die optimale Ergänzung zu den DILM Schütze. Werden die entsprechenden Systemkomponenten verwendet, können sie eine Vielzahl von Steuerungsaufgaben problemlos bewältigen.

Energieeffizienz ist eines der aktuellen Top-Themen

Mit Eaton werden Ihre Anlagen auf einfache, schnelle und wirtschaftliche Weise automatisch ErP-konform und senken gleichzeitig Ihre Energiekosten deutlich.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung - Die Eatons Moeller series

Durch über 100 Jahre Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet die Eaton Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das hilft Energie zuverlässig, effizient, sicher und nachhaltig zu nutzen.

Verbindungen, die nur einen einzigen „Klick" erfordern - Hilfsschütze DILA mit Push-In-Technik

Die Push-In-Klemmen ermöglichen eine sichere und einfache Verdrahtung der Anschlussklemmen mit nur einem Klick. Durch den vereinfachten Verdrahtungsprozess können Verbindungen bis zu 50 % schneller hergestellt werden - ohne zusätzliche Werkzeuge. Hilfsschütze mit Push-In-Technik haben den gleichen Platzbedarf wie unsere konventionellen Schütze und können daher leicht in bestehende Systeme integriert werden.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015