Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

Standard-Drucktaster M22 mit 22 mm

Steigern Sie die Zuverlässigkeit, Ergonomie und Flexibilität Ihrer Maschinen und Systeme mit den RMQ‑Titan™ Standard 22 mm M22 Drucktastern von Eaton. Diese Drucktaster, die für den Einbau in Bedienpulte, Hängetafeln oder Schaltschranktüren ausgelegt sind, bieten eine optimale Lösung für den Maschinen- und Anlagenbau.

Kompatible Kontakt- und LED-Elemente
Komplette Auswahl an Zubehör
Gehäuse mit 1 bis 12 Löchern lieferbar

Hauptmerkmale

  • Schutzart: IP65/IP66/IP69K
  • Flexibel und Modular
  • Viele Funktionen verfügbar
  • Weltweit einsetzbar dank UL/CSA, IEC, CCC Approbationen
  • Kunststoffkonstruktion mit wahlweise silbernem, schwarzem oder metallischem Rahmen

Die M22 RMQ-Titan Befehls- und Meldegeräte sind erhältlich als

eaton-rmq-titan-m22-pushbutton
  • Leuchtmelder
  • Doppeldrucktaste
  • Leuchtdrucktaster
  • Pilzdrucktaster
  • Wahlschalter
  • Schlüsseltaster
  • 4-fach-Drucktasten
  • Potentiometer und Joysticks
  • Akustikmelder  
  • Schalter für gesteuertes Stillsetzen / Not-Stopp-Schalter

Sehen Sie sich unsere Tutorial-Videos an, um mehr zu erfahren:

  • So wandeln Sie einen M22-Drucktaster von Dauer- in Kurzzeit-Drucktaster um
  • Montage einer M22 Drucktaster
  • Die Vorteile unserer Multicolor-Anzeigeleuchte M22-FLED-RGB 

    Einfach konfiguriert Flexibel beschriften

    Der Pushbutton-Konfigurator unterstützt Sie bei der Auswahl und Kombination verschiedener Befehls- und Meldegeräte des RMQ Sortiments. Dank des integrierten „Label Editors" können die Geräte flexibel, schnell und kostengünstig firmen- und projektbezogen belasert werden. Der Label Editor unterstützt die Erstellung von kunden- und projektspezifischen Beschriftungen.
    Produkte

    Unterschiede markieren
    Nur Unterschiede anzeigen
    Leere Funktionen ausblenden
    Download Links
    X
    Download Close