Wählen Sie bitte Ihren Standort

Modularsteuerung XC100/200
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Modularsteuerung XC100/200

Eaton MoellerSeries Modularsteuerungen der XC-Reihe können nach Belieben und Bedarf angeordnet werden und mit bis zu 15 XI/OC-Modulen erweitert werden, wodurch eine hohe Flexibilität sichergestellt wird. Darüber hinaus sind die Geräte mit umfangreichen Schnittstellen ausgestattet und in verschiedenen CPU-Leistungsklassen verfügbar. Dies bietet die Möglichkeit zur einfachen Integration in bestehende Automatisierungssysteme.

XC200 modular PLC
Flexibel:
Erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen
Schnelle Installation:
Schraub- oder Federzuganschluss
Weltweiter Einsatz:
Zulassungen UL/CSA

Hauptmerkmale

  • Erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen
  • Verschiedene Speichergrößen sind verfügbar
  • Integrierter Feldbus: CANopen
  • UL- und CSA-Zulassungen
  • Integrierter Webserver

XC100

Für kleine bis mittlere Anwendungen eignet sich die modulare SPS der XC100-Reihe. Das Automatisierungssystem verfügt über eine Variante (XC100-FC) mit optischer CANopen-Schnittstelle zum Einsatz in Bereichen mit starkem EMV-Einfluss.

XC200

Die Modularsteuerungen aus der XC200-Reihe bieten eine höhere Rechenleistung und umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten. Mit dem integrierten WEB-Server und der Ethernet-Schnittstelle werden vielfältige Kommunikationsaufgaben abgedeckt. Das macht die Gerätereihe ideal für den Einsatz in mittleren bis komplexeren Automatisierungslösungen.

Programmiersoftware CODESYS

Die Programmierung der XC100 Geräte wird mit CODESYS 2 umgesetzt, für die XC-202 Geräte kann alternativ CODESYS 3 verwendet werden. Die Software bietet neben dem einfachen Handling eine Vielzahl wichtiger Funktionen, um Steuerungsapplikationen schnell und einfach zu debuggen, testen und in Betrieb zu nehmen. Mit dem integrierten Online-Simulator werden Programmierfehler schnell identifiziert und können direkt behoben werden.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung – Eaton Moeller Series

Mit über 100 Jahren Erfahrung im Starten, Steuern und Schützen von Motoren bietet Ihnen Eaton Moeller Series ein bewährtes Produktportfolio, das Ihnen hilft, Energie zuverlässiger, effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen.

Modularsteuerungen XC100, XC200

Kontakt