Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

MTL-Prozessanschlusskästen

Die MTL Prozessanschlusskästen der Crouse-Hinds-Baureihe von Eaton sind für den Einbau von Feldbusverdrahtungskomponenten, Abschlusswiderständen, F30 Ex-IC-Adaptern, 9320-Spur-Anschlüssen, Überspannungsschutzgeräten und MTL831 Multiplexer-Transmittern ausgelegt, um die anspruchsvollen Anforderungen von Kunden aus der Prozessindustrie zu erfüllen. Sie bieten viel Platz für Anschluss und Verdrahtung, was die Installation und Wartung des Feldbussystems erleichtert.

Unser FCS-9000 Anschlusskasten wird aus Edelstahl 316 gefertigt, um ein Höchstmaß an Festigkeit, Haltbarkeit und Schutz vor korrosiven Chemikalien und deren Dämpfen zu bieten.

Es ist eine große Auswahl an Anschlussverschraubungen erhältlich, die sofort in den Anschlusskasten eingebaut werden können: Edelstahl, vernickeltes Messing und Kunststoff, wodurch eine qualitativ hochwertige Abdichtung mit Standard- oder drahtarmierten Kabeln ermöglicht wird. Alle Verschraubungen befinden sich im Gehäuseboden mit einem Abstand von mindestens 75 mm zwischen dem Gehäuseboden und anderen Komponenten. Dies erleichtert die Verdrahtung, insbesondere bei der Terminierung von gepanzerten Kabeln.

FCS-9000 Prozessanschlusskästen eignen sich für Zone 2 und Zone 1 eigensicher (Ex i) und erhöhte Sicherheit

Zuverlässigkeit
Hohe Korrosionsbeständigkeit
Produktivität
Einfache Installation und Wartung
Einfache Installation
Großzügiger Platz für Kabelabschlüsse

Zulassungen und Konformität

Europa (Dekra):

  • Ex II 2 G Ex e IIC Gb
  • Ex II 2 D Ex tb IIIC Db

International (Dekra):

  • Ex e IIC Gb
  • Ex tb IIIC Db

Nordamerika (UL/CSA):

  • UL508A Industrieschaltanlagen
  • CSA C22.2 Nr. 14-13 Industrieschaltanlagen

Umweltrelevante Bewertungen:

  • IP-Schutzart: IP66 nach EN 60529
  • Betriebstemperatur: -40 °C bis +70 °C (bei Verwendung mit stahl- oder nickelbeschichteten Messingverschraubungen)
  • Schlagfestigkeit: 7 Nm gemäß IEC 60079-7

Hinweis:  Bei Verwendung in Gefahrenbereichen muss der Inhalt entsprechend zertifiziert/zugelassen sein.

Gestaltungsmerkmale

  • Geeignet für Zone 2 und Zone 1 eigensicher (Ex i) und erhöhte Sicherheit
  • Gehäuse aus Edelstahl 316 für hervorragende Korrosionsbeständigkeit
  • Verfügt über einen Regenkanal, der verhindert, dass stehendes Wasser die einteilige Dichtung beschädigen kann, und sie beim Öffnen der Tür vom Inhalt ableitet
  • Große Auswahl an Kabelverschraubungstypen mit allen Bohrungen in der Gehäuseunterseite
  • Großzügiger Platz für Kabelabschlüsse
  • Ein 10-mm-Erdungsbolzen und ein Entlüfter sind im Lieferumfang enthalten
  • Ein Traffolyte-Etikett mit selbstklebender Rückseite wird lose geliefert oder kann mit der Tag-Nummer graviert und montiert werden, falls bei der Bestellung die nötigen Einzelheiten angegeben werden.

Standard-Materialien

  • Gehäuse:  Elektrochemisch polierter Edelstahl 316
  • Dichtung: Silikon
Produkte

Bestellinformationen

Geben Sie die Teilenummer FCS-96XX-YYY-ZZ gemäß der nachfolgenden Tabelle an
FCS-96XX Prozessanschlusskasten
Teilenummer Beschreibung
FCS-9604  Feldbus JB 4 Spur-Steckdosen + Trunk-Eingang und Trunk-Ausgang  
FCS-9608 Feldbus JB 8 Spur-Steckdosen + Trunk-Eingang 
FCS-9612 Feldbus JB 12 Spur-Steckdosen + Trunk-Eingang 
FCS-9642 Feldbus JB 12 Spur-Steckdosen + Ex ic Adapter + Trunk-Eingang 
FCS-9624  Feldbus JB 24 Spur-Steckdosen + Trunk-Eingang
FCS-9616 Temperaturmultiplexer JB 16 Sensorsteckdosen + Data Highway (für 1 x MTL831C) 
FCS-9632 Temperaturmultiplexer JB 32 Sensorsteckdosen + Data Highway (für 2 x MTL831C)
-YYY = Trunk- und Spur-Verschraubung
Teilenummer Beschreibung
-X20  Vorgebohrt, mit M20 Messing-Blindstopfen
-A20  M20-Verschraubung aus vernickeltem Messing für drahtarmierte Kabel 
-R20  M20-Verschraubungen aus Edelstahl für drahtarmierte Kabel
-S20 M20-Verschraubungen aus Edelstahl
-C20 Vernickelte M20-Verschraubungen aus Messing
-ZZ = Anzahl der zu montierenden Spur-/Sensor-Ausgangsverschraubungen
Teilenummer Beschreibung
leer An allen Steckdosen montierte Verschraubungen
0…32 In den Kofferraum eingebaute Verschraubung und 0 bis 32 Spur-/Sensor-Steckdosen.  Die restlichen Löcher sind mit Blindstopfen aus demselben Material ausgestattet
Download Links
X
Download Close