Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Steckvorrichtungen

Arktite EPC/EPCB Explosionsgeschützte Verriegelungssteckdosen mit Schutzschaltern

Die ineinander verriegelten Steckdosen der Baureihe Crouse-Hinds von Eaton verhindern in Gefahrenbereichen das Verbinden oder Trennen des Steckers unter Last und verlängern für sichere, tragbare Stromanschlüsse die Produktlebensdauer.

Die explosionsgeschützte Verriegelungssteckdosen Arktite EPC/EPCB mit geschlossenen Schutzschaltern werden als Wartungssteckdose für tragbare Geräte in Bereichen verwendet, die aufgrund von brennbaren Dämpfen, Gasen oder brennbarem Staub gefährlich sind.  Eine Steckdose mit Verschlussklappe, die sich an der Unterseite von 30-, 60- und 100-Ampere-Einheiten und an der Vorderseite von 200-Ampere-Einheiten befindet, ist mechanisch mit Schutzschaltern verriegelt, um Trennmittel, Kurzschluss- und Überlastschutz bei thermischer Zeitverzögerung bereitzustellen.

Zulassungen und Konformität

NEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B*, C und D
  • Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppen F und G
  • Klasse III
  • NEMA 3, 7CD, 9FG, 12
  • ANSI/UL-Norm: UL1010

CEC

  • Klasse I, Divisionen 1 und 2, Gruppen B*, C und D
  • Klasse II, Divisionen 1 und 2, Gruppe G
  • Klasse III
  • Geh. 3, 4

* Nur EPCB-Modelle.

Gestaltungsmerkmale

  • Mechanischer Verriegelungsmechanismus für die geschlossene Vorderseite
  • Steckdosen sind mechanisch mit Schutzschaltern verriegelt, um Trennmittel, Kurzschluss- und Überlastschutz bei thermischer Zeitverzögerung bereitzustellen
  • Eine Steckdose mit Verschlussklappe, die sich an der Unterseite von 30-, 60- und 100-Ampere-Einheiten und an der Vorderseite von 200-Ampere-Einheiten befindet, wird für maximale Sicherheit mechanisch mit dem Schutzschalter-Schaltschloss verriegelt.
  • Stecker- und Steckdosenkontakte können nicht unter Last verbunden oder getrennt werden
  • Die Schalterknöpfe können in den „AN“- oder „AUS“-Positionen mit einem Vorhängeschloss verriegelt werden
  • Schnelle Installation und Nivellierung wird durch die Drei-Punkt-Einbauanordnung mit einem Schlüssellochschlitz oben und zwei offenen Schlitzen unten gewährleistet
  • Die Gehäuse haben vier konische Schutzschlauchnaben mit Gewinde und integrierten Lagerschalen; zwei oben und zwei direkt darunter

Standard-Materialien

  • Gehäuse, Abdeckungen und Steckdosengehäuse – kupferfreies Aluminium
  • Schalterknöpfe – kupferfreies Aluminium
  • Schaltwellen – Edelstahl
  • Innenteile – Stahlblech
  • Isolierung (Steckdosen und Stecker) – glasfaserverstärktes Polyester
  • Druckkontakte – Messing
  • Crimp-/Lötkontakte – verbleiter Rotguss
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close