Wählen Sie bitte Ihren Standort

Eaton stellt neue USV mit Lithium-Ionen-Batterien vor

Verbesserte Performance und reduzierter Wartungsaufwand // Ideale Lösung für verteilte Infrastrukturen und Edge Computing

Effretikon, 28. Januar 2020 – Das Energiemanagementunternehmen Eaton führt ein neues System zur unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ein. Das neue 5P-Modell basiert auf moderner Lithium-Ionen-Batterietechnologie und ist als Einschubgerät für Rack-Montage konzipiert. Basierend auf der bekannten Verlässlichkeit der Eaton 5P-Plattform, bietet die 5P Lithium-Ionen-USV eine zuverlässige integrierte Lösung. Verlängerte Batterielebensdauer und die Möglichkeit zur Fernverwaltung machen sie zur idealen Lösung für Distributed IT und Edge-Computing-Umgebungen.

Die 5P Lithium-Ionen-USV bietet eine höhere Performance als vergleichbare Modelle mit Bleibatterien. Die Zellen erreichen eine Lebensdauer von bis zu acht Jahren, wodurch der Batterietausch innerhalb der Nutzungsdauer einer USV-Anlage, der bei herkömmlichen Batterien nötig ist, wegfällt. Lithium-Ionen-Batterien können außerdem dreimal schneller nachgeladen werden. Sie reduzieren die Störanfälligkeit und sorgen für eine möglichst lange Versorgung im Fall von Unregelmäßigkeiten im Stromnetz.

„Mit verteilten Infrastrukturen und Edge Computing auf dem Vormarsch verändern sich aktuell die Anforderungen an Rechenzentren. Betreiber brauchen heute Lösungen, die möglichst wartungsfrei funktionieren und remote-bedienbar sind. Was das angeht, stellen Lithium-Ionen-Batterien einen grossen Fortschritt gegenüber der älteren Blei-Säure-Technologie dar. Mit der neuen 5P Lithium-Ionen-USV können wir Betreiber von Rechenzentren Lösungen in bewährter Eaton 5P-Qualität anbieten und gleichzeitig Wartungskosten reduzieren, die Sicherheit verbessern und die Geschäftskontinuität unterstützen“, erklärt Simon Feger, Produkt Support Manager bei Eaton.

Die Eaton 5P Lithium-Ionen-USV verfügt über ein integriertes Batterie-Management-System (BMS), das Informationen zu Leistungsfähigkeit, Ladezyklen und Temperatur liefert. So haben Betreiber stets den vollen Überblick über den Lebenszyklus ihrer Batterien. Die optional erhältliche und nach UL 2900-1 und IEC 62443-4-2 zertifizierte Gigabit Netzwerkkarte von Eaton garantiert darüber hinaus optimierte Netzwerksicherheit.

Weitere Produkt-Features:

  • Nutzerfreundliche Leichtbaukonstruktion mit 20 Prozent Gewichtsersparnis gegenüber Modellen mit Bleibatterien
  • Vielseitige Montageoptionen
  • Weniger Platzverbrauch im Rack
  • Fünf Jahre Standard-Gewährleistung auf die USV-Einheit inklusive Batterien

Weitere Informationen zu Eatons 5P Lithium-Ionen-USV: www.eaton.eu/5P.

***

Über Eaton

Eaton Electrical ist weltweit führend bei Produkten und Engineering-Dienstleistungen zur Energieverteilung, sicheren und unterbrechungsfreien Stromversorgung, Maschinen- und Gebäudeautomatisierung, Anlagen- und Motorschutz, Beleuchtungs-, Sicherheits- und Kabelmanagement sowie Komponenten für raue Umgebungsbedingungen und explosionsgefährdete Bereiche. Aufgrund seines umfangreichen Portfolios an Komplettlösungen ist Eaton in der Lage, sämtliche Herausforderungen des Energiemanagements zu bewältigen. 

Eaton ist ein Anbieter von Energiemanagement-Lösungen und verzeichnete 2019 einen Umsatz von 21,3 Milliarden Dollar. Eaton bietet energieeffiziente Lösungen, die seinen Kunden dabei helfen, elektrische, hydraulische und mechanische Energie effizienter, sicherer und nachhaltiger zu nutzen. Wir von Eaton haben uns dem Ziel verschrieben, durch den Einsatz unserer Energiemanagement-Technologien und -Dienstleistungen für mehr Lebensqualität zu sorgen und die Umwelt zu schützen. Eaton beschäftigt etwa 97.000 Mitarbeiter weltweit und verkauft Produkte an Kunden in mehr als 175 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf Eaton.com