Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
  • Die DC 30 ist eine Hochleistungs-Schnellladestation
  • Die Duo lädt zwei Fahrzeuge gleichzeitig mit jeweils bis zu 22 kW
  • Eaton wird als Hauptredner auf der Energy Transition Europe Veranstaltung von Reuters in London auftreten.
     

DUBLIN – Eaton, das Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, erweitert sein Angebot von Ladestationen für Elektrofahrzeuge um neue Modelle. Diese lassen sich in Infrastrukturlösungen integrieren und über die Softwareplattform ChargePoint verwalten.

Die schlüsselfertigen Lösungen von Eaton und ChargePoint sind darauf ausgelegt, in jeder Projektphase die Einrichtung von Ladestationen zu vereinfachen – vom Kauf über die Planung bis hin zur Umsetzung. Das Angebot umfasst neben den Ladestationen und der entsprechenden Software für deren effiziente Verwaltung auch die komplette elektrische Infrastruktur sowie umfangreiche Ingenieurservices. Durch diesen Ansatz können Kunden ihre Energiekosten senken, den Strombedarf ihrer Standorte genau überwachen, die Infrastruktur optimieren sowie die Ausfallsicherheit ihrer Anlagen erhöhen.

green-motion-new-range-launch-pr-article-header.jpg

Ladestationen sind ein zentraler Bestandteil des Buildings as a Grid-Konzepts von Eaton, das Gebäude in intelligente Energiezentren verwandelt. Diese nutzen vor Ort erzeugte erneuerbare Energie, um Betriebskosten zu senken, die Klimabilanz zu verbessern und durch Ladegebühren zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Die DC 30 bietet das schnelle Aufladen, das am Straßenrand, für Flotten und am Zielort, beispielsweise in Supermärkten und ähnlichen Orten, erforderlich ist. Die Ladestation entspricht der EU-Verordnung über die Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFIR) und bietet die für den öffentlichen Einsatz erforderlichen, registrierungsfreien Zahlungsmethoden. Zudem verfügt sie über eine bidirektionale Ladefunktion, die angesichts der zunehmend verbreiteten Vehicle-to-Grid-(V2G)-Infrastruktur eine lange Lebensdauer sicherstellt. Die Duo kann an der Wand, am Boden oder an der Decke montiert werden und eignet sich für den Einsatz an Orten, an denen zwei Fahrzeuge auf engem Raum, wie z. B. in Einfahrten oder Garagen, gleichzeitig aufgeladen werden.

Die Ladestationen DC 30 und Duo ermöglichen einen dynamischen Lastausgleich, um Kapazitätsgrenzen zu vermeiden, und sind ISO-15118-konform. Die Integrität ihrer Lebenszyklusanalyse (LCA) wird durch eine Umweltproduktdeklaration (EPD) bestätigt. Die Ladestationen werden durch intuitive digitale Schnittstellen aufgewertet, die eine einfache Bedienung und Wartung ermöglichen. Über Remote-Software-Updates und die Anbindung an Eatons Fernüberwachungsplattform lassen sich Probleme schnell beheben und die Betriebszeit maximieren.

Die Ladestationen sind für den Einsatz im Innen- wie im Außenbereich geeignet und lassen sich dank standardisierter Verfahren über die gesamte Produktpalette hinweg schnell und einfach installieren. Das modulare Design reduziert den Bedarf an externen Komponenten und verkürzt die Inbetriebnahmezeit. Die Installation ist im Schnitt 25 % schneller als bei herkömmlichen Ladestationen. Umfangreiche Garantien belegen die hohe Zuverlässigkeit der Produkte und geben den Kunden zusätzliche Sicherheit. Der Kundendienst von Eaton und seinen Servicepartnern steht ihnen mit schneller Unterstützung und einer effizienten Ersatzteilversorgung zur Seite.

Eaton ist auf der von Reuters veranstalteten Energy Transition Europe 2025 (20–21. Oktober 2025, London) mit der Keynote „Navigating the Energy Transition: Balancing Short-Term Crises with Long-Term Vision“ von Jean Miyeli, General Manager Energy, vertreten. Im Fokus der Präsentation steht Eatons strategische Partnerschaft mit ChargePoint und weitere erfolgreiche Projekte in ganz Europa. Diese Erfolge unterstreichen Eatons Engagement für die Integration erneuerbarer Energien, die Modernisierung der Stromnetze und ein flexibles Energiemanagement. Gleichzeitig stärken sie die Rolle des Unternehmens bei der Gestaltung eines nachhaltigeren Energieökosystems für Unternehmen und Gemeinden in der gesamten Region.

Eaton ist ein Unternehmen für intelligentes Energiemanagement, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität für Menschen auf der ganzen Welt verschrieben hat. Wir stellen Produkte für die folgenden Märkte her: Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie und Handel, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt, sowie Mobilität. Wir handeln verantwortlich, nachhaltig und unterstützen unsere Kunden beim Energiemanagement – heute und in Zukunft. Indem wir uns die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung zunutze machen, tragen wir dazu bei, die dringlichsten Herausforderungen der Welt im Bereich Energiemanagement zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und für künftige Generationen zu schaffen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1911 hat sich Eaton kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich ändernden und wachsenden Bedürfnissen unserer Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Jahresumsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar in 2024 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn  

Kontakt:

Kristin Somers
+1 919 345 3714
Kristincsomers@eaton.com