Wählen Sie bitte Ihren Standort

Intelligente Steuerungssysteme für Hydraulikaggregate

Steigerung der Effizienz und Produktivität elektrohydraulischer Anwendungen

Zur Durchflussmengen-Steuerung in Hydraulik- und Pumpenanwendungen werden typischerweise elektrische und mechanische Komponenten wie Antriebe, Pumpen und Ventile kombiniert.   Um den Energieverbrauch Ihrer Anwendung zu senken und gleichzeitig die Gesamtproduktivität zu verbessern, müssen diese Geräte in ein System integriert werden: ein intelligentes Hydraulikaggregat. Unsere Experten kombinieren elektrische und hydraulische Produkte aus dem umfassenden Eaton-Portfolio, um die passende Lösung für Ihre Anwendung individuell zu entwickeln. 

Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Antriebe

Viele Hydraulikaggregate arbeiten auch heute noch mit konstanter Drehzahl von Motor und Pumpe. Dagegen ermöglichen drehzahlvariable Pumpenantriebe mit nur geringfügig höheren Investitionskosten schnell hohe Energieeinsparungen. In der Praxis wurden schon Reduzierungen von bis zu 70 Prozent erzielt. Diese höheren Investitionskosten werden jedoch nach der Inbetriebnahme in der Regel durch einen geringeren Energieverbrauch innerhalb von weniger als einem Jahr kompensiert. Durch die geringere Wärmeentwicklung und den verminderten Verschleiß von Komponenten und Öl steigen zusätzlich die Verfügbarkeit und die Zuverlässigkeit Ihrer Maschinen und Anlagen. In dem Whitepaper „Hydraulikaggregate energieeffizienter planen und betreiben“ werden Hintergründe und Lösungsansätze zur einfachen Realisierung drehzahlgeregelte Antriebe gegeben und praktische Anwendungsbespiele vorgestellt.

 

Mit dem richtigen Antrieb Energie sparen

Mit der elektrohydraulischen Präzisionsmaschine demonstriert Eaton, dass Energieeinsparung von bis zu 70% durch den Einsatz der richtigen Technik in der Industriehydraulik möglich ist. Und dies bei absolut präziser Steuerung und sehr leisem Betrieb. Natürlich IIoT ready und bereit für Industrie 4.0.

Systemdaten auswerten, Produktivität steigern

Eine Voraussetzung, um die Produktivität einer Hydraulik oder Pumpen-Anwendung langfristig zu verbessern, ist das Erfassen und Auswerten der relevanten Systemdaten. Wenn man Informationen dazu hat, wie die Anwendung verwendet wird und wie sie sich über die Zeit verändert, kann man Schwachstellen beheben und vorausschauende Wartung betreiben. Mit diesen Daten können Sie auf der Grundlage verfügbarer Informationen Regeln und Richtlinien für die vorbeugende Instandhaltung entwickeln, die ungeplante Stillstände und Produktionsunterbrechungen verhindern oder zumindest deutlich reduzieren können. Mit der durchgängigen Lösung von Eaton lassen sich die Daten in der Anwendung einfach erfassen, vom Ventil bis zum frequenzgeregelten Antrieb. Die Daten werden automatisch strukturiert und zur Speicherung weitergeleitet. Für die Speicherung bietet Eaton das Predictive Maintenance Portal in der sicheren Azure Cloud, welche bereits intuitiv zu bedienende Tools zur Darstellung und Auswertung der Daten enthält. Die Visualisierung ist über alle gängigen Smart Devices wie Tablet oder Handy schnell und sicher möglich und Sie können Ihren Partnern und Dienstleistern Zugriff auf verschiedene Teilmengen von Daten gewähren. Dies macht es Ihnen leicht, auf der Grundlage sicherer digitaler Informationen Ihr Unternehmen mit besserer Verfügbarkeit und höherer Rentabilität zu betreiben. Kontaktieren Sie uns

Kundenreferenz: ​U-Bahn London

ATP Hydraulik entwickelt und produziert Hydrauliksysteme und mechatronische Lösungen in Kombination mit Elektrosteuerungen und Automation. Das Unternehmen erhielt einen Auftrag zur Gestaltung und Bereitstellung aller Zylinder, Hydraulikaggregate, kompletten Rohrleitungen, Elektro- und Hydrauliktechnik und Software auf zwei maßgeschneiderten Bohrinseln für das London Crossrail Programm. Neben den kompletten Rohrleitungen und Verkabelung lieferte ATP die Schmierkreise zusammen mit den Brandmelde- und Löschanlagen. Bei dem mechatronischen System, das elektrische und hydraulische Komponenten integriert, entschied sich ATP für die Zusammenarbeit mit Eaton. So konnte ATP mit nur einem Hersteller eine optimale Entwicklungszeit bieten. Die Einsparung wurde durch die Reduzierung der Verdrahtungszeit sowie der Zeit für die E/A-Prüfung und die Inbetriebnahme erreicht.

Der mechatronische Ansatz, der Eatons hydraulische und elektrische Teile umfasst, hatte in Rekordzeit eine technische Errungenschaft zur Folge - der Bohrautomat, eine Art Roboter, ist die erste seiner Art. Die Integration der intelligenten Verdrahtungs- und Kommunikationstechnik von Eaton kann beim Bau der Schaltschränke für die beiden Bohrgeräte bis zu 80 Arbeitsstunden einsparen.

Michael Fabianek, CTO, ATP Hydraulik AG

Das abgestimmte Produktportfolio von Eaton für Elektrik und Hydraulik

Energiesparende intelligente Aggregate entwickeln, die sowohl den Geräuschpegel und den Maschinenverschleiß reduzieren. Wählen Sie einfach aus unserem abgestimmten Portfolio, fügen Sie das erforderliche Kommunikationsmittel hinzu und realisieren Sie Ihr Projekt schneller als je zuvor.
Solution Map Electrical-hydraulic DE

Lieferprogramm Elektro- und Hydraulikprodukte

Industriehydraulische Systeme erfordern in der Regel mehr als nur die Integration von elektrischen und hydraulischen Produkten. Heute sind auch Datenerfassung und sichere Anbindung an externe Speichersysteme wie Cloud oder Edge-Systeme gefordert. Werden alle diese Aufgaben mit einer integrierten Lösung aus einer Hand gelöst, wird die Implementierung erleichtert, damit beschleunigt und das Risiko von Schnittstellenproblemen wird minimiert.

Unsere Lösungsübersicht zeigt das Zusammenspiel von elektrischen und hydraulischen Komponenten zu effektiven Anwendungen. Ebenfalls werden unterschiedliche Möglichkeiten zur Kommunikation inklusive Cloud-Anbindung dargestellt.

Besondere Produkte und Dienstleistungen

Schnittstellenmodul für Hydraulikventile
Schnittstellenmodul für Hydraulikventile
Hydraulikventile
Hydraulikventile
Softstarter
Antriebstechnik für hydraulische Anwendungen
Hydraulikpumpen
Hydraulikpumpen

Weitere Themen

  • Service und Support

    Wenden Sie sich an unsere Serviceteams oder Partner um Zugang zu technischen Unterlagen und Tools zu erhalten.
    MOEM Services