Wählen Sie bitte Ihren Standort

Integration von funktionaler Sicherheit in Maschinen

Ausschalten und sicher Arbeiten

Funktionale Sicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil des Konstruktionsprozesses von Maschinen, da sie für die Sicherheit des Bedieners und den kontinuierlichen Produktionsablauf von entscheidender Bedeutung ist. Um die Akzepanz von funktional sicheren Anwendungen zu erhöhen, müssen die neuesten Normen eingehalten werden. Designrichtlinien mit standardisierten und zugelassenen Schaltungen helfen dabei, den Implementierungsaufwand deutlich zu reduzieren.

Seit mehr als zehn Jahren sorgt die DIN EN 60204-1 Norm für die sichere Auslegung von elektrischen Betriebsmitteln für Maschinen und Anlagen. Die zugrunde liegende IEC 60204-1 Norm wurde 2016 aktualisiert - jetzt wird die europäische Version der weltweit meistgenutzten Maschinensicherheitsnorm herausgegeben. Das Whitepaper gibt einen Überblick über die wichtigsten Änderungen für Maschinen- und Anlagenbauer, insbesondere in Bezug auf die Schaltanlagentechnik.

 

Sicherheitshandbuch

Das Eaton Sicherheitshandbuch bietet einen einfachen Einstieg in das umfangreiche Angebot an Materialien zur Sicherheitstechnik. Das Handbuch gibt einen Überblick zu den wichtigsten Faktoren von Richtlinien, Normen und Vorschriften, die beim Einsatz von Schutzvorrichtungen an Maschinen zu beachten sind.

Implementierung von funktional sicheren Stromkreisen mit den geeigneten Produkten

Not-Aus-Drucktaster für verschiedene Anwendungen
Not-Aus-Drucktaster für verschiedene Anwendungen
Not-Aus-Drucktaster RMQ Compact Serie mit Kabel und M12-Stecker
Not-Aus-Drucktaster RMQ Compact Serie mit Kabel und M12-Stecker
Sicherheitsschütze mit nicht abnehmbarem Hilfsschalter, gekennzeichnet durch eine gelbe Kappe.
Sicherheitsschütze mit nicht abnehmbarem Hilfsschalter, gekennzeichnet durch eine gelbe Kappe.
Sicherheitslogik wie Sicherheitsrelais und Sicherheitslogikrelais
Sicherheitslogik wie Sicherheitsrelais und Sicherheitslogikrelais
Sicherheitspositionsschalter und sichere berührungslose Schalter
Sicherheitspositionsschalter und sichere berührungslose Schalter