Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

000649
Modellcode: KNK-P3

Eaton Moeller® series Wartungsschlüssel, Griff, für P3

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Wartungsschlüssel
Katalognummer
000649
EAN
4015080006497
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
60 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.028 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Spezialgeräte für Elektriker: Verriegelte Hauptschalter können für Reparaturen mit dem Wartungsschlüssel bei geöffneter Tür ein- und ausgeschaltet werden (gemäß IEC/EN 60204-1)
Modellcode
KNK-P3

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Design verification

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

General information

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zubehör
Typ
Wartungsschlüssel
Benutzt mit
T5-…/V...
T5B-…/V…

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.