Eaton Moeller® series PKZ0 Drehknebel, abschließbar AK-PKZ0
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKZ0 Zubehör Abschließbarer Drehgriff
|
| Katalognummer |
030851
|
| EAN |
4015080308515
|
| Produkt Länge/Tiefe |
26 mm
|
| Produkthöhe |
32 mm
|
| Produktbreite |
26 mm
|
| Produktgewicht |
0.01 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL CSA-C22.2 No. 14 CE UL Category Control No.: NLRV CSA CSA Class No.: 3211-05 UL File No.: E36332 |
| Kataloghinweise |
Kann nicht in Kombination mit VHI20-PKZ0 verwendet werden.
|
| Modellcode |
AK-PKZ0
|
| Farbe |
Schwarz
|
| Merkmale |
Abschließbar
|
| Funktionen |
Zum Verriegeln von Motorschutzschaltern PKZM0, PKZM4 und PKE als Hauptschalter gemäß EN 60204
|
| Verriegelungsvorrichtung |
Abschließbar in Stellung 0 (Aus) (mit Vorhängeschloss)
|
| Stärke |
6.35 mm
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Geeignet für |
Lasttrennschalter
|
| Benutzt mit |
P-SOL und PKZ-SOL
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
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
Nicht anwendbar.