Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

031436
CI44E-125

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Isolierstoffgehäuse, +Vorprägungen, HxBxT=375x375x150mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci leeres Gehäuse isoliert
Katalognummer
031436
EAN
4015080314363
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
2.714 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
EN 61439-2
EN 62208
Modellcode
CI44E-125

Zusätzliche Informationen

Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
Deckel mit Überdruckentlastung
Brennverhalten (UL)
V2 (Deckel) (UL94)
V1 (Sockel) (UL94)
Funktionen
Anbaumöglichkeit
Schutzklasse
II
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
mit metrischen Vorprägungen in allen Seitenwänden Befestigungslaschen für Wandbefestigung plombierbare Deckelverschlüsse Als Verteilergehäuse mit Tür umbaubar durch ausschlagen der Seitenwände Integrierter Druckentlastungs-Mechanismus für Kurzschlussfälle
Geeignet für
Blitzschutz
Außeneinsatz
Benutzt mit
Eaton Schalt -und Schutzgeräte

cLieferprogramm

Farbe
durchsichtig, rauchgrau (Deckel)
Lichtgrau (RAL 7035, Sockel)
Grau
Nennstrom
1600 A
Typ
Grundgehäuse Einzelgehäuse xEnergy Safety Ci

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439

10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Unterer Teil: 960 °C / Abdeckung: 850 °C
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
20 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Details Umgebungsbetriebstemperatur
-40 °C - 80 °C
Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: 80 °C (Dichtung)
Temperaturbeständig: 85 °C (Schließbolzen)
Temperaturbeständig: -40 °C - +120 °C (Gehäuse)

Technische daten - elektrisch

Stromkreisintegrität
Sonstige

Technische daten - mechanisch

Chemische Beständigkeit
Beständig gegen: Säuren < 10 %, Mineralöl, Alkohol, Benzin, Schmierfette, Salzlösungen
Nicht Beständig gegen: Laugen, Benzol
Teilweise beständig gegen: Säuren > 10 %
Abdeckung/Tür Farbe
transparent
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Optional
Keine
Schutzart
IK10
Sonstiges
IP65
Gehäusematerial
Kunststoff
Material
halogenfrei
Glasfaserverstärktes Polycarbonat (Sockel)
Unverstärktes Polycarbonat (Deckel)
Einbautiefe bei Montageplatte
125 mm
Anzahl Rohreinlässe
100
Anzahl der Module
1
Anzahl Öffnungn (Flanschplatten)
4
Anzahl der Reihen
0
Plattenstärke (Schrank)
6 mm
Plattenstärke (Abdeckung/Tür)
6 mm
Beständigkeit Salzsprühnebel
IEC 60068-2-11
Oberflächenausführung
korrosionsbeständig
Oberflächenschutz
Sonstiges
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Gerätetyp
Einzelgehäuse
Breite in Anzahl der modularen Abstände
15
Einbautiefe
125 mm
Interne Tiefe
125 mm
Montageart
Oberflächenmontiert (Putz)

Nachweis der Erwärmung gemäß IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
21 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
42 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
23 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
22 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
47 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
45 W

Produktspezifikation exportieren