Dokument herunterladen () von 20

038553
Modellcode: CI-D

Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, 222x110x128mm

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
038553
EAN
4015080385530
Produkt Länge/Tiefe
128 mm
Produkthöhe
222 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.635 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Einzelgehäuse mit Lochplatte
Modellcode
CI-D

Features & Functions

Abdeckung/Tür Typ
transparent
Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
PEN-Klemme
Transparenter Deckel
Vorprägungen
Metrische Kabeleinführungsdurchbrüche oben und unten

General information

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
110 mm
Produktkategorie
Leergehäuse
Typ
Leergehäuse für Sicherungsunterteile S27

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.