Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

046184
Modellcode: Q25TS-01

Eaton Moeller® series RMQ16 Fahrgestell, +Kennzeichnung, blank, schwarz, beschriftbar

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
Katalognummer
046184
EAN
4015080461845
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.009 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
Q25TS-01

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
Schwarz
Form
rechteckig
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Keine
Aufdruck ISO-Symbole
Keine

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.