Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

051136
Modellcode: WSM17-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal / zentral, L=2075mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Safeti Ci Montageprofil vertikal / Zentrum
Katalognummer
051136
EAN
4015080511366
Produkt Länge/Tiefe
2125 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
WSM17-ID

Delivery program

Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
  • Feld für Montagerahmen
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Sonstiges

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Einzelgerät
Oberflächenausführung
verzinkte C-Profile
Material
Stahl
Anzahl 125-mm-Rasterabstände
17
Profilform
senkrechte Profile (Mitte)

Additional information

Funktionen
Verteilerbau
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Befestigungsschrauben separat bestellen
Benutzt mit
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
CI-Isolierstoffgehäuse
Feld für Montagerahmen
Verteilerbau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.