Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragrahmenprofil, vertikal / zentral, L=2325mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safeti Ci Montageprofil vertikal / Zentrum
|
| Katalognummer |
055882
|
| EAN |
4015080558828
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2375 mm
|
| Produkthöhe |
25 mm
|
| Produktbreite |
50 mm
|
| Produktgewicht |
4.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
WSM19-ID
|
| Funktionen |
Verteilerbau
|
| RAL-Nummer |
0
|
| Besondere Merkmale |
Befestigungsschrauben separat bestellen
|
| Benutzt mit |
für Standverteiler mit 4 Feldbreiten
Feld für Montagerahmen Verteilerbau CI-Isolierstoffgehäuse |
| Farbe |
Sonstiges
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Typ |
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl 125-mm-Rasterabstände |
19
|
| Profilform |
senkrechte Profile (Mitte)
|
| Oberflächenausführung |
verzinkte C-Profile
|
| Gerätetyp |
Einzelgerät
|