Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

082884

Eaton Moeller® series NHI Standard Hilfskontakt, NHI-E, 1 S, frontseitig anbaubar, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series NHI Zubehör Normal-Hilfsschalter
Katalognummer
082884
EAN
4015080828846
Produkt Länge/Tiefe
12 mm
Produkthöhe
35 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 165628
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E36332
UL
UL 508
Kataloghinweise
Frontseitig anbaubar. Klemmenbestimmung abweichend von Hilfsschalter mit Seitenanbau
Modellcode
NHI-E-10-PKZ0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kontakte

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Bauartnachweis

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
1 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.01 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
440 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V
Sichere Trennung
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz ohne Verschweißen
10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Allgemeine Informationen

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Lebensdauer, elektrisch
50.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
50,000 operations
Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Front fastening
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Zubehör
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Benutzt mit
Motorschutzschalter

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
E150, AC-betätigt (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse)
0,75 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 16, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.