Eaton Moeller® series BBA Sammelschienenadapter, 45 mm, 32 A, Tragschiene: 2 BBA0-32
| Produktname |
Eaton Moeller® series BBA Zubehör Sammelschienenadapter
|
| Katalognummer |
101452
|
| EAN |
4015081013722
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
73 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.295 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC60439-1
CE Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 UL 508A UL UL Category Control No.: NMTR; NMTR7 UL File No.: E300273 |
| Modellcode |
BBA0-32
|
| Typ |
|
| Nennstrom |
32 A
|
| Nennspannung (UL/CSA 13) |
600 V AC, UL/CSA
|
| Nennspannung bei AC |
690 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
32 A
|
| Elektrische Anschlussart |
3 Leitungen AWG 10
|
| Tragschienenbestückung |
2 Tragschienen
|
| Schienenbreite |
35 mm
|
| Anzahl DIN-Schienen |
2
|
| Schienenabstand |
60 mm
|
| Sammelschienenstärke - min. |
5 mm
|
| Sammelschienenstärke - max. |
10 mm
|
| Adapterbreite |
45 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2.4 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.2.5 Heben |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Entspricht der Produktnorm.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, wenn die Informationen der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| Besondere Merkmale |
Anschlussquerschnitte: 6 mm² (AWG 10)
|