Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

101559
Modellcode: BC-A-2/26-TW

BC-A-2/26-TW . Aufputzmontage DBO, 2-reihig, mit Rückwand und weißer Tür, Klasse 2

General Specifications

Produktname
Eaton xComfort BC Version A
Katalognummer
101559
EAN
4015081014514
Produkt Länge/Tiefe
350 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
1.4 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
BC-A-2/26-TW

Delivery program

Farbe
Weiß

Technical Data - Mechanical

Verschlusstyp
Sonstiges
Gehäusematerial
Plastik
Breite in Anzahl der modularen Abstände
13
Montageart
DIN-Schienen
Oberflächenmontiert (Putz)
Schutzart
IP40
Anzahl der Reihen
2
Einbautiefe
46 mm
Einbaubreite
234 mm
Interne Tiefe
72 mm
Abdeckung/Tür Model
mit Ausschnitt
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
33 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
650 °C, Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP40
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, daher nicht zutreffend.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
4 kV
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
Additional information

Funktionen
Plombierbar
RAL-Nummer
9010

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.