Dokument herunterladen () von 20

105862
Modellcode: CI-K4-P3-NA

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 240 x 160 x 96 mm, für P3, NA Typ

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
105862
EAN
4015081056392
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
240 mm
Produktbreite
160 mm
Produktgewicht
0.75 kg
Einhaltung(en)
CE
Modellcode
CI-K4-P3-NA

Features & Functions

Gehäusematerial
Plastik

General information

Schutzart
NEMA 12
IP65
Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Isolierstoffgehäuse
Benutzt mit
mit zusätzlicher PE-Klemme

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Nicht zutreffend.