Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

106824
LS-S02-24DMT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, 2 Ö, Basis, Magnetische Verriegelung LS-S02-24DMT-ZBZ/X

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
Katalognummer
106824
EAN
4015081065844
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
37 mm
Produktgewicht
0.43 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA File No.: 012528
UL 508
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 14
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
IEC/EN 60947
Modellcode
LS-S02-24DMT-ZBZ/X

Betätigungselement

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
25 N/15 N (Steckanschluss/Auszug)
Betätigertyp
Keine
Zuhaltekraft
1200 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Nach Bedarf
Schockfestigkeit
10 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
50 N
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.13 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Leistungsaufnahme
11 VA bei 230 V AC (elektromechanische Betätigung)
8 W bei 24 V DC (elektromechanische Betätigung)
8 VA bei 120 V AC (elektromechanische Betätigung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (Us, für Magnetantrieb)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte
Spannungssicherheit
1,1 x Us, Anzug- und Abfallwerte
0.85 x Us, Anzug- und Abfallwerte
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusematerial
Plastik
Isoliertes Material,
Merkmale
Forced opening
Erweiterbar
Ausstattung:
Verriegelungsüberwachung
Schaltfunktionstyp
Schleichschaltglied

Allgemeine Informationen

Anschlussart
Schraubanschlussklemme
Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Einschaltdauer
100 % (Magnet)
Lebensdauer
1.000.000 mechanische Schaltspiele
Schalthäufigkeit
800 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Grundgeräte mit magnetischer Verriegelung (Arbeitsstromprinzip)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4.000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,02 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
  • Positionsschalter
  • Sicherheitspositionsschalter

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.