Dokument herunterladen () von 20

106835
Modellcode: LS-XNW-ZBZ

Eaton Moeller® series LS Nachlaufbetätiger, abgewinkelt

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Nachlaufbetätiger
Katalognummer
106835
EAN
4015081065950
Produkt Länge/Tiefe
42 mm
Produkthöhe
62 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.052 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL 508
CSA
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5
UL
Modellcode
LS-XNW-ZBZ

Features & Functions

Ausstattung:
Erhöhte Toleranz in Schließrichtung
Funktionen
Zur Kombination mit Grundgeräten LS-...ZBZ/X
Material
Edelstahl

General information

Einschaltdauer
100%
Ausführung
Betätiger mit vertikaler Befestigung
Schalthäufigkeit
800 Schaltspiele/h
Typ
  • Betätigungselement
  • Abgewinkelter Ausgleichsantrieb

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
10 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Actuator

Zuhaltekraft
1700 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1600 N (gemäß GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Auf Anfrage
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
Nicht anwendbar.