Dokument herunterladen () von 20

107952
Modellcode: LAB-TAPE_A4_BLANK

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Beschriftungsstreifen, Einlage leer

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
107952
EAN
4015081075782
Produkt Länge/Tiefe
300 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
210 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
LAB-TAPE_A4_BLANK

Lieferprogramm

Typ
  • Zusatzeinrichtung
  • BF – Flachverteilerschrank
Ausführung
Beschriftungsbogen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
BF
Farbe
Weiß

Technische Daten - mechanisch

Montagemethode
bündiger Einbau
Aufbau
Standverteiler

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Aufdruck/Kennung
Keine
Bedruckbar mit
Tintenstrahl und Laser
RAL-Nummer (Akin)
9016
Benutzt mit
Platten für Bezeichnungsschilder
BF – Flachverteilerschrank
Zusatzausrüstung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.