Dokument herunterladen () von 20

110269
Modellcode: XBSB164-STS

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Sammelschienenträger, MB hinten, bis zu 1600A, 4C

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
110269
EAN
4015081098095
Produkt Länge/Tiefe
900 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XBSB164-STS

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstiges
Nennstrom - max.
1600 A
Schienenabstand
180 mm
Polzahl
4-polig

Produktspezifikation exportieren