Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

111223
Modellcode: BPA-U-3S-600/10

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Komponenten-Unterputz-Türrahmen mit Tür, im Freien, Doppelbart-Schloss, IP43, HxB=1060x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
111223
EAN
4015081107841
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
1064 mm
Produktbreite
634 mm
Produktgewicht
4.84 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPA-U-3S-600/10

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Außenbereiche (Aufstellungsort)
Farbe
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Aluminum
Schutzart
IP43
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Doppelbartverschluss
Gehäusematerial
Aluminium
Geeignet für Breite
600 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.