Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. Montageplatte für H x B = 250 x 425 mm mit Löchern für SASY 60i
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Montageplatte
|
| Katalognummer |
114829
|
| EAN |
4015081142293
|
| Produkt Länge/Tiefe |
330 mm
|
| Produkthöhe |
20 mm
|
| Produktbreite |
270 mm
|
| Produktgewicht |
1.8 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BPZ-MPLSASY-425
|
| Typ |
Zusatzeinrichtung
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|
| Montageart |
Standverteiler
|
| Einbaulage |
Horizontal
Vertikal |
| Material |
Stahl
Stahlblech |
| Gehäusematerial |
Stahlblech
|
| Geeignet für Breite |
425 mm
|
| Merkmale |
Perforiert
|
| Funktionen |
Zusatzeinrichtung
|
| Benutzt mit |
SASY
|