Dokument herunterladen () von 20

116278
Modellcode: BPZ-KR42/300-W

Eaton xEnergy Basic Basiselement, Kabelverbindungsrahmen, HxBxT=200 x 400 x 300 mm, weiß

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Basiselement
Katalognummer
116278
EAN
4015081160174
Produkt Länge/Tiefe
291.5 mm
Produkthöhe
205 mm
Produktbreite
405 mm
Produktgewicht
6.21 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-KR42/300-W

Delivery program

Typ
Zusätzliche Ausrüstung für Installations-Kleinverteiler IVS zur Standmontage
Ausführung
Sockel komplett
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelrangierrahmen
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
Lastkapazität - max.
350 kg
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Länge/Tiefe
300 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
9016
Besondere Merkmale
  • Für Gesamtgewicht >; 300 kg
  • Verkleidung an allen Seiten entfernbar
  • Oben und unten am Gehäuse anbaubar
  • Lieferung erfolgt zusammengebaut
  • Einschließlich Befestigungsmaterial
  • Klemmenschiene nicht im Lieferumfang enthalten
Geeignet für
Kabelrangierung
Benutzt mit
Zusatzausrüstung
Zubehör
Installationsverteiler IVS
Frei stehendes Gehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.