Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

116589
Modellcode: BP-U-3S-1000/15-EW

Eaton xEnergy Basic LV-Systeme Niederspannungs-Schaltanlage. 3-Schritt-Unterputz-Türrahmen, Stahlblechtür, Türdrehgriff, feuerfest, B 1000 mm H 1560 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Türrahmen
Katalognummer
116589
EAN
4015081163342
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
1560 mm
Produktbreite
1034 mm
Produktgewicht
17.88 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BP-U-3S-1000/15-EW

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Anschlagtür
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
bündiger Einbau
Material
Stahl
Stahlblech
Schutzart
IP30
NEMA sonstige
Abdeckung/Tür Typ
Dreipunkt-Drehverriegelung
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Breite
1000 mm

Additional information

Merkmale
EMV-Ausführung
Feuerbeständigkeitsklasse
Feuerbeständig (E60/EW60)
Funktionen
Zusatzeinrichtung
Besondere Merkmale
Mit Tür

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.