Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Aufputz-Installationsverteiler mit Dreipunkt-Drehverriegelung, feuerfest, B 600 mm H 1260 mm, weiß
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler
|
| Katalognummer |
116640
|
| EAN |
4015081163854
|
| Produkt Länge/Tiefe |
262 mm
|
| Produkthöhe |
1260 mm
|
| Produktbreite |
600 mm
|
| Produktgewicht |
36.3 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
BP-O-600/12-EW-W
|
| Typ |
Grundgerät
|
| Anwendung |
Innenräume (Aufstellungsort)
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Oberflächenausführung |
pulverbeschichtet
|
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
24
|
| Montageart |
Oberflächenmontiert (Putz)
Aufbau |
| Material |
Stahlblech
|
| Schutzart |
IP30
|
| Anzahl der Reihen |
7
|
| Einbautiefe |
300 mm
|
| Einbauhöhe |
1290 mm
|
| Einbaubreite |
630 mm
|
| Interne Tiefe |
257.5 mm
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Dreipunkt-Drehverriegelung Einzeln |
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
71 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890) |
143 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
80 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
75 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890) |
161 W
|
| Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890) |
151 W
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
IK08
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
IP30
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Ui = 440 V AC
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
4 kV
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
|
| Feuerbeständigkeitsklasse |
Feuerbeständig (E60/EW60)
|
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| RAL-Nummer |
9016
|