Dokument herunterladen () von 20

120765
Modellcode: BPZ-S

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Plombierschraube

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic sonstiges Zubehör
Katalognummer
120765
EAN
4015081185955
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
150 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.005 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-S

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung
Ausführung
Sonstiges
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Montageart
bündiger Einbau
Aufputzmontage
Standverteiler
Material
Metall

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung
RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.