Dokument herunterladen () von 20

125674
Modellcode: SPX550A0-4A2N1

Eaton SPX Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 355 kW, IP00, OLED-Anzeige, FR11

General Specifications

Produktname
Eaton SPX Frequenzumrichter
Katalognummer
125674
EAN
4015081232840
Produkt Länge/Tiefe
503 mm
Produkthöhe
1155 mm
Produktbreite
709 mm
Produktgewicht
350 kg
Zertifikat(e)
CE
CUL
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL 508C
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
UL
UL File No.: E134360
CSA Class No.: 3211-06
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
DNV
RCM
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
Modellcode
SPX550A0-4A2N1

Allgemein

Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Ausstattung:
Kontrolleinheit
OLED-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
Rahmengröße
FR11
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 3000 m
Max. 1000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 % relative humidity, no condensation, no corrosion, no dripping water

Hauptkreis

Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
500 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
320 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 110% Überlast
730 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
650 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
355 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig, 110% Überlast
400 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.01 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
3,6 kHz, 1 - 6 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 400V, 50Hz, 110% Überlast
683 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
550 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V 60 Hz 3-phasig 110% Überlast
600 HP

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
6
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS-DP
DeviceNet, optional
LonWorks, optional
Modbus-TCP, optional
BACnet/IP, optional
CANopen®, optional
BACnet MS/TP, optional
EtherCAT, optional
Ethernet IP, optional
Modbus RTU, optional
PROFINET, optional
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Protokoll
Data-Highway
TCP/IP
CAN
Andere Bussysteme
LON
DeviceNet
PROFIBUS

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
8875 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
650 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.