Foto ist repräsentativ
Download
Eaton Bussmann series Mittelspannungsluftsicherung, British Standard, 80 A, 12 kV, 40 kA, 76 x 461 mm, mit Schlagmelder
Produktname |
Eaton Bussmann series - BS-Freiluftsicherungen, Mittelspannung
|
Katalognummer |
12BFGHD80
|
EAN |
5027590431958
|
Produkt Länge/Tiefe |
461 mm
|
Produkthöhe |
76 mm
|
Produktbreite |
76 mm
|
Produktgewicht |
4200 g
|
Einhaltung(en) |
BS 2692-1
|
Zertifikat(e) |
KEMA-Zertifikat
|
Stromstärkewert |
80 A
|
Betriebsspannung |
12 kV
|
Spannungsart |
AC
|
Ausschaltvermögen |
40 kA
|
Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Pufferung
|
Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
Klasse |
Klasse Pufferung
|
Lichtbogen (I2T) |
6,1 x 103
|
Widerstand |
9,73 Ohm
|
Anwendung |
|
Sicherungsgröße |
76 x 461 mm
|
Standard |
Britische Norm
|
Montageart |
Einclipsbar
|
Benutzt mit |
A3354730 Sicherungsclip
|