Eaton Bussmann series DIN-Mittelspannungssicherung, 50 A, AC 12 kV, 3 Zoll, 77 x 292 mm, Vollbereich, DIN, mit Schlagmelder
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - DIN-Mittelspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
12FFLSJ50
|
| EAN |
5027590432443
|
| UPC |
051712794220
|
| Produkt Länge/Tiefe |
326 mm
|
| Produkthöhe |
76 mm
|
| Produktbreite |
76.2 mm
|
| Produktgewicht |
3160 g
|
| Einhaltung(en) |
DIN 43625
VDE 0670-4 IEC 60282-1 |
| Zertifikat(e) |
IEC-Einstufung
|
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Betriebsspannung |
12 kV
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Leistung gemäß IEC 60282-1 |
Ganze Bandbreite
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
50 Hz
|
| Klasse |
Klasse volle Reichweite
|
| Widerstand |
14,8 Ohm
|
| Anwendung |
|
| Sicherungsgröße |
76 x 292 mm
|
| Standard |
DIN
|
| Montageart |
Einclipsbar
|
| Benutzt mit |
270303 Sicherungsclip
A3354730 Sicherungsclip |