Dokument herunterladen () von 20

131784
Modellcode: ASLTT-63

Eaton Vertriebsteile Durchgangsklemmen, 500 V AC/DC, 63 A, 50/60 Hz, 1 HP

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
131784
EAN
5019586148940
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
65.5 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.108 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
ASLTT-63

Produktspezifikationen

Benutzt mit
SPMT2PA
Zubehör
Durchführung
Zusätzliche Ausrüstung erforderl.
Sonstige
Baugruppenbreite
1 TE
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Pole der Hauptkontakteinheit - max.
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0
Spannungsart
Wechselstrom
Funktionen
Sonstige Funktionen
Geräteinstallation
Sonstige
Typ
  • Zubehör
  • Durchführung
Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsschaltstrom
63 A
Geeignet für Stromstärke der Hauptkontakteinheit - max.
0 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.