Dokument herunterladen () von 20

1319815
Modellcode: QM100/3

Eaton QM Umschalter, QM, 100 A, 2 x 3-polig, ohne Drehgriff, mit Antriebsachse, 6 mm quadratisch

General Specifications

Produktname
Eaton QM Changeover switch
Katalognummer
1319815
EAN
8711426200388
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
105 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
0.89 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947-3
RoHS
Modellcode
QM100/3

Features & Functions

Ausstattung:
Antriebsachse
Funktionen
Optionale Stopp-Funktion
Polzahl
3-polig

General information

Zubehör
Vom Benutzer montierter Hilfsschalter oder Neutralleiter.
Betätigertyp
Sonstiges
Schutzart
NEMA sonstige
Schutzart (Vorderseite)
IP20
Montageart
Hutschienenmontage
Rückseitenmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Umschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6000 V
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Terminal capacities

Abisolierlänge (Hauptleiter)
14 mm
Anzugsdrehmoment
3 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
15 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
30 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
100 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
8 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag