Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, 1 S, gelb, Sichtverpackung zum Aufhängen
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Katalognummer |
132620
|
| EAN |
4015081295654
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
210 mm
|
| Produktbreite |
130 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
M22-D-Y-K10-BVP
|
| Farbe des Auslösers |
Gelb
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
22 mm
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Plastik
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67
NEMA 4X |
| Frontelementtyp |
flach
|
| Linsentyp |
rund
|