Foto ist repräsentativ
Download
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, für IZM63, 3p, fest/ausfahrbar, EVEN+OPPO, +Tür, BxT=1100x800mm, grau
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
134460
|
| EAN |
4015081313303
|
| Produkt Länge/Tiefe |
650 mm
|
| Produkthöhe |
60 mm
|
| Produktbreite |
1100 mm
|
| Produktgewicht |
31.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMI63/3__/11/08/F+W/E+O/D
|
| Farbe |
Grau
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
800 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1100 mm
|
| Material |
Metall
|
| Ausführung |
Sonstiges
|