Eaton xEffect CS LV-Systeme Schalt- & Steuergerätegehäuse. Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=500x400mm
| Produktname |
Eaton xEffect CS Montageplatte
|
| Katalognummer |
138692
|
| EAN |
4015081354726
|
| Produkt Länge/Tiefe |
2 mm
|
| Produkthöhe |
500 mm
|
| Produktbreite |
400 mm
|
| Produktgewicht |
15 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
MPP-5040-CS
|
| Typ |
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Oberflächenschutz |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
Steel plate |
| Merkmale |
Perforiert
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
Gehäusehöhe = 500 mm
Gehäusebreite = 400 mm Zubehör Innenausbau Zubehör CS |