Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

141823

Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 3,5z, TFTmono, ethernet, RS232, CAN

General Specifications

Produktname
Eaton XV-102 Bedienpanel
Katalognummer
141823
EAN
7640130095465
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.275 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-2
UL File No.: E208621
IEC/EN 61000-6-4
CE
Certified by UL for use in Canada
CUL508
EN 50178
UL 60950-01
UL Recognized
EN 60950
UL Category Control No.: NWGQ2
CSA-C22.2 No. 60950-1
IEC/EN 61131-2
UL 60950
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NWGQ8
EAC
Modellcode
XV-102-A5-35MQR-10

Produktspezifikationen

Merkmale
Hochkantprojektierung
UL508, cUL
Schnittstelle Ethernet
USB-Device
Steckplatz für SD-Karte
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
Auf Anfrage
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
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Numerische Tastatur
Druckerausgabe
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Rezepturen
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
Alphanumerische Tastatur
Meldungsanzeige
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
SW Schnittstelle
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Gehäusematerial
Plastik
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
136 mm
Produktkategorie
XV-100
Auflösung
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
Displaygröße
70 x 53 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz gemäß EN 61241-1
Explosionsschutz gemäß EN 13463_x
Explosionsschutz gemäß EN 60079-0
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
25 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5 W
Fronthöhe
100 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
32
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
0
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
DC
Zulässigkeitsbedingungen
Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden.
UL/CSA
Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände
Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden.
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Software
GALILEO/EPAM
Montageart
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
Per Software dimmbar
LED
Displayart
B/W Display, TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
TFT
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Schutzart
IP65
IP20, hinten
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 4X
Anzahl Farben des Displays
32
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden)
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
Funktionen
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
HMI
Touch-Technologie
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Resistiv-Touch
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Schnittstellen
CAN, nicht galvanisch getrennt (SUB-D Stecker 9-polig, UNC)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
320
Anzahl Pixel (vertikal)
240
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
3.5 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5 W
Zulässige Spannung
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
Potentialtrennung
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 5 W
5 W
Protokoll
TCP/IP
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
CAN
MODBUS
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren