Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

142537
XV-102-D8-70TWR-10

Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 7z, TFTcolor, ethernet, RS232, RS485, profibus, (PLC)

General Specifications

Produktname
Eaton XV-102 Bedienpanel
Katalognummer
142537
EAN
7640130096790
Produkt Länge/Tiefe
210 mm
Produkthöhe
38 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.64 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-4
DNV GL
EN 60950
IEC/EN 61000-6-2
CSA Class No.: NWGQ8
CSA-C22.2 No. 60950-1
EN 50178
UL 60950-01
UL 60950
CE
IEC/EN 61131-2
CUL508
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NWGQ2
UL File No.: E208621
UL Recognized
EAC
Modellcode
XV-102-D8-70TWR-10

Produktspezifikationen

Merkmale
Steckplatz für SD-Karte
Hochkantprojektierung
Schnittstelle Ethernet
USB-Device
UL508, cUL
USB-Host
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
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
Bitte anfragen
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
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
1 x PROFIBUS/MPI (integrierte Schnittstelle)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Rezepturen
SW Schnittstelle
Alphanumerische Tastatur
Numerische Tastatur
Druckerausgabe
Farbdisplay
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Gehäusematerial
Kunststoff
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
210 mm
Produktkategorie
HMI-PLC (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Auflösung
  • 800 x 480 px
  • WVGA
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
Displaygröße
152 x 91 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Einbautiefe
33 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
9.5 W
Fronthöhe
135 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
1
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Zulässigkeitsbedingungen
Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände
UL/CSA
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden.
Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2
Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden.
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS, nicht galvanisch getrennt, max. 1,5 MBit/s (SUB-D Buchse 9-polig, UNC)
Software
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
Montageart
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
Per Software dimmbar
LED
Displayart
Farbdisplay, TFT
TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Schutzart
IP20, hinten
IP65
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 4X
IP65
Anzahl Farben des Displays
65536
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten)
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Glas mit Folienberührungssensor
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt)
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
800
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
9.5 W
Zulässige Spannung
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Stromversorgung: nein
Leistungsaufnahme
9,5 W gesamt
Max. 10 W
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
7 W
Protokoll
EtherNet/IP
PROFIBUS
MODBUS
TCP/IP
Andere Bussysteme
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.