Dokument herunterladen () von 20

152574
Modellcode: BPZ-VZFP-400/175-45

Eaton xEnergy Basic Niederspannungssysteme Niederspannungs-Schaltgeräte Vorzähler-Frontplatte, B x H = 400 x 175 mm, 45 mm Ausschnitt

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Basic Frontplatte
Katalognummer
152574
EAN
4015081493142
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
325 mm
Produktgewicht
0.72 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
BPZ-VZFP-400/175-45

Delivery program

Typ
Zusatzeinrichtung

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
pulverbeschichtet
Montageart
Standverteiler
Aufputzmontage
bündiger Einbau
Einbaulage
Vertikal
Horizontal
Material
Stahlblech
Stahl
Anzahl der Höheneinheiten
0
Anzahl der Reihen
1
Frontplattenausschnittsgröße
45 mm
Gehäusematerial
Stahlblech
Geeignet für Gehäusebauhöhe
175 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
400 mm
Geeignet für Breite
400 mm

Additional information

Funktionen
Zusatzeinrichtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.