Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

155247
Modellcode: XMW-I-1

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Verriegelung, für Schublade 75 mm, PKZ, PKE

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
155247
EAN
4015081519859
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
190 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XMW-I-1

Delivery program

Ausführung
Sonstige
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren