Dokument herunterladen () von 20

158117
Modellcode: XSPTF1206-MC

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Obere Platte, für F3A-Flansche, für B x T = 1200 x 600 mm, grau

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
158117
EAN
4015081547050
Produkt Länge/Tiefe
1100 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
500 mm
Produktgewicht
7.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSPTF1206-MC

Produktspezifikationen

Ausstattung:
Kabeleinführung
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Farbe
Grau
RAL-Nummer
7035
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1200 mm
Material
Stahl
Geeignet für
Dachbeplankung
Bodenbeplankung

Produktspezifikation exportieren