Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170E3850

Sicherungseinsatz, superflink, 6 A, DC 4000 V, Kompaktgröße 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, mit Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170E3850
EAN
5996516006436
Produkt Länge/Tiefe
414 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
57 mm
Produktgewicht
1646 g
Einhaltung(en)
EAC
Zertifikat(e)
IEC

Elektrische Daten

Stromstärkewert
6 A
Klasse
Klasse aR
Betriebsspannung
4000 V
Watt-Verluste
23 W

Produktspezifikationen

Sicherungsgröße
*1
Sicherungstyp
verschraubte Anschlussfahne

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.