Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

170H0238

Eaton Bussmann series superflinker Mikroschalter, 700V (UL), 690V (IEC), 5A, mit Anzeige, Sicherungszubehör, 2,80 mm X 0,50 mm Lasche

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series Mikroschalter für superflinke Sicherungen
Katalognummer
170H0238
EAN
5027590439084
UPC
051712814461
Produkt Länge/Tiefe
57 mm
Produkthöhe
47 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
28.33333333 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
CE-Kennzeichnung
GoST-R
RoHS-konform

Elektrische Daten

Stromstärkewert
2 A
Betriebsspannung
250 V

Produktspezifikationen

Geeignet für
DIN 43653 Sicherungen Typ T Größe 000
DIN 43620 Sicherungen Größe 000
DIN 43620 aR Sicherungen Größe 00
DIN 43620 Sicherungen Größe 3
DIN 43620 Sicherungen aR Größen 1* bis 2
Franz. Sicherungen Typ T Größe 1* bis 3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.